SIPLUS ET 200SP TM POSINPUT 1 RAIL basé sur 6ES7138-6BA01-0BA0 avec Conformal Coating -40...+70 °C, OT4 avec ST1/2 (+70 °C pour 10 min) . 1 module de comptage et module de saisie de position pour codeur incrémental RS-422 ou codeur absolu SSI, 2 entrées TOR, 2DQ convient pour type de BU A0, colisage : 1 pièce colisage : 1 pièce
Numéro d'article |
6AG2138-6BA01-2BA0 |
Description d'article |
SIPLUS ET 200SP TM POSINPUT 1 RAIL basé sur 6ES7138-6BA01-0BA0 avec Conformal Coating -40...+70 °C, OT4 avec ST1/2 (+70 °C pour 10 min) . 1 module de comptage et module de saisie de position pour codeur incrémental RS-422 ou codeur absolu SSI, 2 entrées TOR, 2DQ convient pour type de BU A0, colisage : 1 pièce colisage : 1 pièce
|
Famille de produit |
SIPLUS extreme RAIL Module de comptage et de saisie de position TM PosInput 1 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
473 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
40 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.050 kg |
Dimension emballage |
7.00 x 7.50 x 2.40 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047618143633 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85389091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
A&DSE/SIP ADD |
Groupe de produit |
4C03 |
Famille de produit |
R151 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-26-05 |
eClass |
14 |
27-24-26-05 |
eClass |
6 |
27-24-26-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-05 |
eClass |
8 |
27-24-26-05 |
eClass |
9 |
27-24-26-05 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-05 |
ETIM |
7 |
EC001601 |
ETIM |
8 |
EC001601 |
ETIM |
9 |
EC001601 |
|
|
|
|