SIMATIC IPC RC-545A (rack IPC, 19", 4HE) ; carte-mère : jeu de puces H610E, 2x 1 Gbit LAN(IE/PN) RJ45, 2x Display-Port, 1x DVI-D, 2x USB 3.2 Gen.1 type A, 4x USB 2.0 type A, 1x USB 2.0 type A interne, TPM2.0, audio, COM ; 7 emplacements : 2x PCI, 1xPCIe x16(16L), 1xPCIe x16(2L), 1xPCIe x8(1L),2x PCIe x4(1L) ; 2x USB 3.1 type A, 7 LED d'état en face avant
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
6AG4103-6....-.... |
Description d'article |
SIMATIC IPC RC-545A (rack IPC, 19", 4HE) ; carte-mère : jeu de puces H610E, 2x 1 Gbit LAN(IE/PN) RJ45, 2x Display-Port, 1x DVI-D, 2x USB 3.2 Gen.1 type A, 4x USB 2.0 type A, 1x USB 2.0 type A interne, TPM2.0, audio, COM ; 7 emplacements : 2x PCI, 1xPCIe x16(16L), 1xPCIe x16(2L), 1xPCIe x8(1L),2x PCIe x4(1L) ; 2x USB 3.1 type A, 7 LED d'état en face avant
|
Famille de produit |
SIMATIC IPC RC-545A |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
202 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
17.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
84715000 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IC10 |
Groupe de produit |
X0KG |
Famille de produit |
R133 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 28.06.2023 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
19-20-01-02 |
eClass |
14 |
19-20-01-02 |
eClass |
6 |
19-20-01-02 |
eClass |
7.1 |
19-20-01-02 |
eClass |
8 |
19-20-01-02 |
eClass |
9 |
19-20-01-02 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-02 |
ETIM |
7 |
EC001413 |
ETIM |
8 |
EC001413 |
ETIM |
9 |
EC001413 |
|
|
|
|