SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV2105-0MA02-4AA0
Product
Image similaire
SIMATIC WinCC RT Professional, 65536 PowerTags V20, logiciel Runtime dans TIA Portal, licence monoposte, logiciel et documentation sur DVD, clé de licence sur clé USB, classe A, en 9 langues : de,en,zh fournis, fr,es,it,ru,jp,kr à télécharger ; tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com ID de contribution : 109963848 - - contenu : kit (2x DVD + 1x USB)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6AV2105-0MA02-4AA0
Description d'article SIMATIC WinCC RT Professional, 65536 PowerTags V20, logiciel Runtime dans TIA Portal, licence monoposte, logiciel et documentation sur DVD, clé de licence sur clé USB, classe A, en 9 langues : de,en,zh fournis, fr,es,it,ru,jp,kr à télécharger ; tenir compte de la validation du produit : support.industry.siemens.com ID de contribution : 109963848 - - contenu : kit (2x DVD + 1x USB)
Famille de produit SIMATIC WinCC (TIA Portal) Runtime
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 276
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.167 kg
Dimension emballage 18.50 x 17.50 x 3.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125558878
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) ST80.2
Groupe de produit 2277
Famille de produit R142
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;