WinCC OA V3.17, 1 000-3 000 BACnetpacks. Extension d'une licence BACnet de 2 000 objets BACnet. Requiert au moins 1 000 objets WinCC OA BACnet. Pour une configuration de serveur redondante, les deux licences de serveur WinCC OA doivent être élargies au même nombre d'objets. nombre de PowerTags. Un BACnetpack peut être commandé uniquement dans la même version de WinCC OA. Les packs sur un serveur sont cumulés. Le nombre d'objets BACnet par serveur WinCC OA est limité à 5 000.
Notes

Ce produit est un produit téléchargeable
Numéro d'article |
6AV6355-1AA31-7DM2 |
Description d'article |
WinCC OA V3.17, 1 000-3 000 BACnetpacks. Extension d'une licence BACnet de 2 000 objets BACnet. Requiert au moins 1 000 objets WinCC OA BACnet. Pour une configuration de serveur redondante, les deux licences de serveur WinCC OA doivent être élargies au même nombre d'objets. nombre de PowerTags. Un BACnetpack peut être commandé uniquement dans la même version de WinCC OA. Les packs sur un serveur sont cumulés. Le nombre d'objets BACnet par serveur WinCC OA est limité à 5 000.
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |

Ce produit est un produit téléchargeable
|
Groupe de prix |
294 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99S |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
195125116221 |
N° d'Export |
Indisponible |
Rubrique catalogue (PDF) |
STETM |
Groupe de produit |
9377 |
Famille de produit |
R142 |
Pays d'origine |
Autriche |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|