20.01.2022 22:49:11
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV6355-1AA31-8DC0
Product
Image similar
WinCC OA V3.18, pilote IEC 101. Pilote série pour système de téléconduite permettant de connecter des RTU selon IEC 60870-5-101.
Notes
This product is downloadable only. This product is downloadable only.
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Product
Numéro d'article 6AV6355-1AA31-8DC0
Product Description WinCC OA V3.18, pilote IEC 101. Pilote série pour système de téléconduite permettant de connecter des RTU selon IEC 60870-5-101.
Famille de produit WinCC OA Drivers
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
This product is downloadable only. This product is downloadable only.
Données Prix
Headquarter Price Group 294
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 10 Jour(s)
Net Weight (kg) 0.001 Kg
Unité de mesure de l'emballage Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC 195125180413
Commodity Code Not available
Rubrique catalogue (PDF) STETM
Product Group 9377
Group Code R142
Country of origin Autriche
Conformité à la directive RoHS Given
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation No
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
|