19.01.2022 02:03:41
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AV6355-1AA31-8DL1
Product
Image similar
WinCC OA V3.18, 200 objets BACnet. Extension d'une licence serveur WinCC OA de 200 objets BACnet. Requiert WinCC OA BACnet. Pour une configuration redondante du serveur, les deux licences de serveur WinCC OA doivent être élargies au même nombre d'objets. Une extension d'objet BACnet peut être commandée uniquement dans la même version de WinCC OA. Les packs sur un serveur sont cumulés. Le nombre d'objets BACnet par serveur WinCC OA est limité à 5 000 .
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6AV6355-1AA31-8DL1
Description d'article WinCC OA V3.18, 200 objets BACnet. Extension d'une licence serveur WinCC OA de 200 objets BACnet. Requiert WinCC OA BACnet. Pour une configuration redondante du serveur, les deux licences de serveur WinCC OA doivent être élargies au même nombre d'objets. Une extension d'objet BACnet peut être commandée uniquement dans la même version de WinCC OA. Les packs sur un serveur sont cumulés. Le nombre d'objets BACnet par serveur WinCC OA est limité à 5 000 .
Famille de produit WinCC OA Drivers
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 294
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 195125181427
N° d'Export Indisponible.
Rubrique catalogue (PDF) STETM
Groupe de produit 9377
Group Code R142
Pays d'origine Autriche
Conformité à la directive RoHS Le produit est RoHS-compliant
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
|