WinCC OA V3.18, pack IPC 4096. Licence WinCC OA Server pour SIMATIC IPC (gammes 1xx et 2xx prises en charge) avec au max. 4 096 variables, avec 1 UI, option Dist, pilotes S7 et S7 Plus (8 connexions) , Security IEC 62443, OPC / client OPC UA, OPC / serveur OPC UA , RDB et NGA Standard Option. Ce pack peut être étendu avec toutes les options WinCC OA et des pilotes (restrictions selon la documentation). ***************************** adresse e-mail nécessaire à la livraison.
Notes

Ce produit est un produit téléchargeable
Numéro d'article |
6AV6355-1AA31-8FA3 |
Description d'article |
WinCC OA V3.18, pack IPC 4096. Licence WinCC OA Server pour SIMATIC IPC (gammes 1xx et 2xx prises en charge) avec au max. 4 096 variables, avec 1 UI, option Dist, pilotes S7 et S7 Plus (8 connexions) , Security IEC 62443, OPC / client OPC UA, OPC / serveur OPC UA , RDB et NGA Standard Option. Ce pack peut être étendu avec toutes les options WinCC OA et des pilotes (restrictions selon la documentation). ***************************** adresse e-mail nécessaire à la livraison.
|
Famille de produit |
Packs logiciels |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |

Ce produit est un produit téléchargeable
|
Groupe de prix |
294 |
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
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
195125181656 |
N° d'Export |
Indisponible |
Rubrique catalogue (PDF) |
STETM |
Groupe de produit |
9377 |
Famille de produit |
R142 |
Pays d'origine |
Autriche |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
|
|
|
|