17.01.2022 23:29:05
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6DR5323-.....-....
Product
Image similar
Positionneur electropneumatique intelligent SIPART PS2 Pour servomoteur a fraction de tour et a translation Technique a 2, 3, 4 fils; 4...20 mA a effet double Boitier en aluminium
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6DR5323-.....-....
Description d'article Positionneur electropneumatique intelligent SIPART PS2 Pour servomoteur a fraction de tour et a translation Technique a 2, 3, 4 fils; 4...20 mA a effet double Boitier en aluminium
Famille de produit SIPART PS2
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 8V1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 6 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.600 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 90328100
Rubrique catalogue (PDF) FI01-5
Groupe de produit 4759
Group Code R3P0
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 31.12.2016
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 7.1 27-22-04-01
eClass 8 27-22-04-01
eClass 9 27-22-04-01
eClass 9.1 27-22-04-01
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé