21.01.2022 11:16:23
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6EP1933-2EC51-0XP0
Product
SITOP UPS500S alimentation sans entretien sans interruption avec interface USB appareil de base 5 kWs entrée : DC 24 V sortie : DC 24 V/15 A degré de protection IP20
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6EP1933-2EC51-0XP0
Description d'article SITOP UPS500S alimentation sans entretien sans interruption avec interface USB appareil de base 5 kWs entrée : DC 24 V sortie : DC 24 V/15 A degré de protection IP20
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 585
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.200 kg
Dimension emballage 13.00 x 15.00 x 13.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85049090
Rubrique catalogue (PDF) KT10-PD
Groupe de produit 4215
Group Code R315
Pays d'origine Autriche
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.08.2008
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
  Indisponible.
|