20.01.2022 14:03:17
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7155-6AU01-0CN0
Product
SIMATIC ET 200SP, PROFINET, module d'interface 2 ports IM 155-6PN/2 High Feature, 1 emplacement pour BusAdapter, jusqu'à 64 modules périphériques et 16 modules ET 200AL au maximum, redondance S2, remplacement à chaud multiple, 0,25ms, mode isochrone, décharge de traction PN en option avec module serveur
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 6ES7155-6AU01-0CN0
Product Description SIMATIC ET 200SP, PROFINET, module d'interface 2 ports IM 155-6PN/2 High Feature, 1 emplacement pour BusAdapter, jusqu'à 64 modules périphériques et 16 modules ET 200AL au maximum, redondance S2, remplacement à chaud multiple, 0,25ms, mode isochrone, décharge de traction PN en option avec module serveur
Famille de produit Modules d'interface et BusAdapter
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Headquarter Price Group 255
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : EAR99H
Délai Appro Fsseur (hors transport) 225 Jour(s)
Net Weight (kg) 0.170 Kg
Dimension emballage 10.60 x 12.80 x 6.80
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047623409755
UPC 804766765933
Commodity Code 85176200
Rubrique catalogue (PDF) ST76
Product Group 4520
Group Code R151
Country of origin Germany
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 31.10.2018
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-24-26-08
eClass 7.1 27-24-26-08
eClass 8 27-24-26-08
eClass 9 27-24-26-08
eClass 9.1 27-24-26-08
ETIM 5 EC001604
ETIM 6 EC001604
ETIM 7 EC001604
ETIM 8 EC001604
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|