21.01.2022 21:31:17
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7193-6BP20-0BB1
Product
SIMATIC ET 200SP, base-Unit BU20-P12+A0+4B, type de BU B1, colisage: 1 pièce, bornes push-in, sans bornes AUX, pontées vers la gauche, LxH: 20mm x 117mm
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7193-6BP20-0BB1
Description d'article SIMATIC ET 200SP, base-Unit BU20-P12+A0+4B, type de BU B1, colisage: 1 pièce, bornes push-in, sans bornes AUX, pontées vers la gauche, LxH: 20mm x 117mm
Famille de produit BaseUnits
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 255
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai Appro Fsseur (hors transport) 140 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.056 kg
Dimension emballage 4.30 x 12.10 x 3.40
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047623403272
UPC 887621789893
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) ST76
Groupe de produit 4520
Group Code R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 14.12.2012
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 5 EC001598
ETIM 6 EC001598
ETIM 7 EC001598
ETIM 8 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|