22.01.2022 18:49:17
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7648-3AH00-1XA0
Product
Image similar
SIMATIC IPC, câble adaptateur d'alimentation, connecteur d'alimentation sur la carte mère vers connecteur femelle d'alimentation SATA, 15 pôles; (+5V CC,+12 V CC, 1A), longueur 300 mm, 3 pièces pour IPC627E, IPC677E
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7648-3AH00-1XA0
Description d'article SIMATIC IPC, câble adaptateur d'alimentation, connecteur d'alimentation sur la carte mère vers connecteur femelle d'alimentation SATA, 15 pôles; (+5V CC,+12 V CC, 1A), longueur 300 mm, 3 pièces pour IPC627E, IPC677E
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 208
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.042 kg
Dimension emballage 8.80 x 24.50 x 1.90
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) IC10
Groupe de produit 4329
Group Code R133
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 28.05.2021
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 19-20-92-90
eClass 7.1 19-20-92-90
eClass 8 19-20-92-90
eClass 9 19-20-92-90
eClass 9.1 19-20-92-90
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
|