21.01.2020 06:32:43
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7648-6WB11-2YA0
Product
Image similar
SIMATIC IPC Operating System package, Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB 2016 64 Bit for SIMATIC IPC547G
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7648-6WB11-2YA0
Description d'article SIMATIC IPC Operating System package, Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB 2016 64 Bit for SIMATIC IPC547G
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 208
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5D992
Délai Appro Fsseur (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.334 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 19.00 x 24.30 x 2.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047622609057
UPC 804766543807
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) IC10-E
Groupe de produit 4331
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Non
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-24-24-92
eClass 6 19-20-92-90
eClass 7.1 19-20-92-90
eClass 8 19-20-92-90
eClass 9 19-20-92-90
eClass 9.1 19-20-92-90
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
IDEA 4 6628
UNSPSC 15 43-21-16-12
|