25.01.2020 05:09:35
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7650-0XH03-1YB0
Product
Image similar
Process Control System IPC847E (châssis PC, 19", 4 UH), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4,7) GHz, 12 Mo cache, To, AMT); RAID1, 480 Go (2X480GB SSD SATA) dans un châssis amovible, embrochage et débrochage sous tension SDRAM DDR4 32 Go (2x 16 Go) carte 11 emplacements : 3xPCI, 1xPCIe x16 (8), 5xPCIe x16 (4), 2xPCIe x4 (4); Windows Server 2016 Standard Edition, 16Core, 5CAL, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es, ch); système d'exploitation préinstallé bloc d'alimentation industriel 100/240V CA, câble d'alimentation UE, USA, la Chine
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7650-0XH03-1YB0
Description d'article Process Control System IPC847E (châssis PC, 19", 4 UH), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4,7) GHz, 12 Mo cache, To, AMT); RAID1, 480 Go (2X480GB SSD SATA) dans un châssis amovible, embrochage et débrochage sous tension SDRAM DDR4 32 Go (2x 16 Go) carte 11 emplacements : 3xPCI, 1xPCIe x16 (8), 5xPCIe x16 (4), 2xPCIe x4 (4); Windows Server 2016 Standard Edition, 16Core, 5CAL, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es, ch); système d'exploitation préinstallé bloc d'alimentation industriel 100/240V CA, câble d'alimentation UE, USA, la Chine
Famille de produit Process control system server
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 287
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5A992
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 15.000 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 84715000
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4209
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 15.10.2018
Classe de produit B: limited or only medium-term re-useability
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
  Indisponible.
|