18.01.2022 06:51:53
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7651-5AA58-0YA0
Product
Image similar
SIMATIC PCS 7, logiciel, ES Single Station V9.0 (AS/OS : PO 250), Single License pour 1 installation logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation, License Key sur clé USB, classe A, en 5 langues (ALL, ANG, FRA, ITA,ESP), exécutable sous WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Pour plus d'informations, voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.0 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7651-5AA58-0YA0
Description d'article SIMATIC PCS 7, logiciel, ES Single Station V9.0 (AS/OS : PO 250), Single License pour 1 installation logiciel runtime, sans logiciel, sans documentation, License Key sur clé USB, classe A, en 5 langues (ALL, ANG, FRA, ITA,ESP), exécutable sous WIN 7 Ultimate WIN 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 Pour plus d'informations, voir fichier Lisezmoi PCS 7 V9.0 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 281
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.203 kg
Dimension emballage 19.30 x 23.90 x 2.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 804766480591
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4211
Group Code R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est RoHS-compliant
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-23-02-13
eClass 7.1 27-23-02-13
eClass 8 27-23-02-13
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC001435
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|