16.01.2022 10:11:06
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7651-5AF08-0YE5
Product
Image similar
SIMATIC PCS 7, logiciel Pack de mise à jour de l'ingénierie (AS/OS : PO illimités) de V7.1 à V8.0 Floating License pour 1 utilisateur, log. E, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 5 langues (ALL, ANG, FRA, ITA,ESP), exécutable sous XPPROF/ Server 2003 R2/WIN7ULT/ Server 2008 R2 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle, PCS 7 Box Bundle
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7651-5AF08-0YE5
Description d'article SIMATIC PCS 7, logiciel Pack de mise à jour de l'ingénierie (AS/OS : PO illimités) de V7.1 à V8.0 Floating License pour 1 utilisateur, log. E, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 5 langues (ALL, ANG, FRA, ITA,ESP), exécutable sous XPPROF/ Server 2003 R2/WIN7ULT/ Server 2008 R2 Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle, PCS 7 Box Bundle
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2017
Données Prix
Groupe de prix 2AL
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.216 kg
Dimension emballage 19.30 x 24.20 x 2.50
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 040892919523
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 2323
Group Code R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est RoHS-compliant
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-23-02-13
eClass 7.1 27-23-02-13
eClass 8 27-23-02-13
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC001435
IDEA 4 7150
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-36-03
|