28.01.2020 16:14:13
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7651-8GF08-0YA0
Product
Image similar
SIMATIC PCS 7, logiciel Intégrateur système AS/OS Engineering Package V8.0 Single License pour 1 installation log. E, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 5 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP), exécutable sous XPPROF/ WIN7ULT Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle Livraison avec Software Media Package 6ES7658-4XX08-0YT8
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7651-8GF08-0YA0
Description d'article SIMATIC PCS 7, logiciel Intégrateur système AS/OS Engineering Package V8.0 Single License pour 1 installation log. E, sans logiciel, sans documentation License Key sur clé USB, classe A, en 5 langues (ALL, ANG, FRA, ITA, ESP), exécutable sous XPPROF/ WIN7ULT Matériel de référence : PCS 7 IPC Bundle Livraison avec Software Media Package 6ES7658-4XX08-0YT8
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 2SD
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5D992
Délai Appro Fsseur (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 1.170 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 040892948295
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4243
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est RoHS-compliant
Classe de produit B: limited or only medium-term re-useability
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 7 EC000809
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-36-03
|