17.01.2020 20:14:35
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7652-0XX01-1XF0
Product
Image similar
SIMATIC PCS 7 Pack adaptateur du bus de terminaux redondant, 2 x cartes réseau Intel PCI-E RJ45 10/100/1000 Mbits (adaptateur Server et Desktop) pour le montage d'un bus de terminaux redondant à partir de PCS7V6.1 SP1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7652-0XX01-1XF0
Description d'article SIMATIC PCS 7 Pack adaptateur du bus de terminaux redondant, 2 x cartes réseau Intel PCI-E RJ45 10/100/1000 Mbits (adaptateur Server et Desktop) pour le montage d'un bus de terminaux redondant à partir de PCS7V6.1 SP1
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 287
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai Appro Fsseur (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 0.407 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 24.60 x 32.20 x 9.10
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169650410
UPC 662643180190
N° d'Export 84733020
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4209
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 30.09.2005
Classe de produit B: limited or only medium-term re-useability
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-23-02-06
eClass 6 27-23-02-06
eClass 7.1 27-23-02-06
eClass 8 27-23-02-06
eClass 9 27-23-02-06
eClass 9.1 27-23-02-06
ETIM 4 EC000236
ETIM 5 EC000236
ETIM 6 EC000236
ETIM 7 EC000236
UNSPSC 14 43-21-15-12
UNSPSC 15 32-15-17-05
|