21.01.2022 17:52:59
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7657-0SA00-7YV8
Product
Image similar
SIMATIC PCS 7, SIMATIC Batch Server Service de mise à jour du logiciel téléchargement, Dans le cadre de ce contrat, vous recevez pendant un an toutes les versions logicielles actuelles. Le contrat se prolonge automatiquement d'un an s'il n'est pas résilié 3 mois avant son échéance. Période de livraison et de prestation: 1 an à partir de la date de la facture Condition préalable pour la conclusion du contrat : version actuelle du logiciel ******************************* Indiquer obligatoirement l'adresse e-mail pour la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6ES7657-0SA00-7YV8
Description d'article SIMATIC PCS 7, SIMATIC Batch Server Service de mise à jour du logiciel téléchargement, Dans le cadre de ce contrat, vous recevez pendant un an toutes les versions logicielles actuelles. Le contrat se prolonge automatiquement d'un an s'il n'est pas résilié 3 mois avant son échéance. Période de livraison et de prestation: 1 an à partir de la date de la facture Condition préalable pour la conclusion du contrat : version actuelle du logiciel ******************************* Indiquer obligatoirement l'adresse e-mail pour la livraison
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 281
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export Indisponible.
Rubrique catalogue (PDF) STPCS7
Groupe de produit 4211
Group Code R116
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est RoHS-compliant
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-23-02-13
eClass 7.1 27-23-02-13
eClass 8 27-23-02-13
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC001435
UNSPSC 15 43-23-36-03
|