26.01.2022 04:50:09
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6ES7972-0BB12-0XA0
Product
SIMATIC DP, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 90°, 15,8x 64x 35,6mm (l x H x P), résistance de terminaison avec fonction de sectionnement, avec connecteur femelle PG
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6ES7972-0BB12-0XA0
Description d'article SIMATIC DP, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 90°, 15,8x 64x 35,6mm (l x H x P), résistance de terminaison avec fonction de sectionnement, avec connecteur femelle PG
Famille de produit Connecteurs de bus RS485
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 250
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.060 kg
Dimension emballage 6.80 x 8.00 x 3.20
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515067085
UPC 662643125351
N° d'Export 85366990
Rubrique catalogue (PDF) ST76
Groupe de produit 4059
Group Code R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2010
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-26-07-03
eClass 7.1 27-44-01-01
eClass 8 27-44-01-01
eClass 9 27-44-01-01
eClass 9.1 27-44-01-01
ETIM 5 EC002636
ETIM 6 EC002636
ETIM 7 EC002636
ETIM 8 EC002636
IDEA 4 3552
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-03
|