21.01.2022 21:45:25
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FB1104-0AT05-0CB2
Product
Câble MDG SIDOOR 5m Câble moteur pour MDG3, MDG4, MDG5, longueur 5m
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6FB1104-0AT05-0CB2
Description d'article Câble MDG SIDOOR 5m Câble moteur pour MDG3, MDG4, MDG5, longueur 5m
Famille de produit Accessoires
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 478
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.980 kg
Dimension emballage 340.00 x 310.00 x 40.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618095956
UPC 804766816253
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) DA68
Groupe de produit 4570
Group Code R220
Pays d'origine Pologne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 24.05.2016
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-27-91
eClass 9.1 27-02-27-91
ETIM 5 EC002849
ETIM 6 EC002849
ETIM 7 EC002849
ETIM 8 EC002849
IDEA 4 1490
UNSPSC 15 26-11-15-50
|