20.01.2022 13:35:51
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FC1111-1AA00-1AP0
Product
Image similar
ASSEMBLAGE DE KITS SOMAB C23751249 FRANCE
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 6FC1111-1AA00-1AP0
Product Description ASSEMBLAGE DE KITS SOMAB C23751249 FRANCE
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Headquarter Price Group 7ZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Net Weight (kg) 0.010 Kg
Unité de mesure de l'emballage Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC Not available
Commodity Code Not available
Rubrique catalogue (PDF) GG_MC_LL_MT
Product Group 9349
Group Code R211
Country of origin Germany
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation No
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
UNSPSC 15 32-15-17-03
|