16.01.2022 20:22:12
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FC5247-0AF12-1AA0
Product
Image similar
SINUMERIK BROCHE OVERRIDE / VIT. RAPIDE COMMUTATEUR ROTATIF ELECTRON. 1X 16G, T=24, CAPUCHON, BOUTON, POINTEUR, CADRANS VIT. RAPIDE+BROCHE 5 V CC UNIQUEMENT
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6FC5247-0AF12-1AA0
Description d'article SINUMERIK BROCHE OVERRIDE / VIT. RAPIDE COMMUTATEUR ROTATIF ELECTRON. 1X 16G, T=24, CAPUCHON, BOUTON, POINTEUR, CADRANS VIT. RAPIDE+BROCHE 5 V CC UNIQUEMENT
Famille de produit SINUMERIK MCP 310C PN
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 714
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.100 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 040892736878
N° d'Export 85365015
Rubrique catalogue (PDF) NC62
Groupe de produit 9356
Group Code R211
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 15.07.2015
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-24-21-03
eClass 7.1 27-24-21-03
eClass 8 27-24-21-03
eClass 9 27-24-21-03
eClass 9.1 27-24-21-03
ETIM 5 EC001422
ETIM 6 EC001422
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
UNSPSC 15 43-20-15-42
|