21.01.2022 08:15:26
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FX2003-8AA37
Product
Image similar
Pièces de jeu connecteur Sub-D 37 points Type: 6FX2003-8AA37 boîtier en coque avec DECHARGE de traction, tôle de blindage 40 vis à gorge 40 tiges de codage colisage= 20 pièces
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6FX2003-8AA37
Description d'article Pièces de jeu connecteur Sub-D 37 points Type: 6FX2003-8AA37 boîtier en coque avec DECHARGE de traction, tôle de blindage 40 vis à gorge 40 tiges de codage colisage= 20 pièces
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2012
Données Prix
Groupe de prix 7A6
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 70 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.950 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 package
Quantité par emballage 20
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 040892627176
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) NCZ1
Groupe de produit 9306
Group Code R2S3
Pays d'origine Slovaquie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-06-92-90
eClass 7.1 27-06-92-90
eClass 8 27-06-92-90
eClass 9 27-06-92-90
eClass 9.1 27-06-92-90
ETIM 5 EC000830
ETIM 6 EC000830
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
UNSPSC 15 26-12-16-30
|