SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FX3002-5CK32-1AD0
Product
Image similaire
Câble d'alimentation préassemblé 4x2,5 ; Pour moteur S-1FL6 LI 200V SH50 Avec taille de châssis D V90 MOTION-CONNECT 300 Sans certification UL pour le connecteur côté moteur Diamètre max = 9,7mm Longueur = 3M Avec connecteur droit
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6FX3002-5CK32-1AD0
Description d'article Câble d'alimentation préassemblé 4x2,5 ; Pour moteur S-1FL6 LI 200V SH50 Avec taille de châssis D V90 MOTION-CONNECT 300 Sans certification UL pour le connecteur côté moteur Diamètre max = 9,7mm Longueur = 3M Avec connecteur droit
Famille de produit Câbles d'énergie préconnectorisés pour SINAMICS V90
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix DMS
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal --3-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 22 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.670 kg
Dimension emballage 500.00 x 500.00 x 80.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948696514
UPC 195125290754
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) SINAMICS V90
Groupe de produit 4R03
Famille de produit R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 02.06.2017
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-03-36
eClass 14 27-14-03-36
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 7 EC000839
ETIM 8 EC000839
ETIM 9 EC000839
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;