25.01.2022 06:02:05
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FX5002-5CG11-....
Product
Image similar
Câble d'énergie préconfectionné Type: 6FX5002-5CG11 4x 2.5 C, connecteur taille 1 (Pilote CA SINAMICS) UL/CSA, DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax = 10mm
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6FX5002-5CG11-....
Description d'article Câble d'énergie préconfectionné Type: 6FX5002-5CG11 4x 2.5 C, connecteur taille 1 (Pilote CA SINAMICS) UL/CSA, DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax = 10mm
Famille de produit Pour moteurs SIMOTICS S-1FT7/S-1FK7/M-1PH8 conn. à filetage complet
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 764
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal --3-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 70 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.220 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) NCZ-M
Groupe de produit 9300
Group Code R220
Pays d'origine Slovaquie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 5 EC000839
ETIM 6 EC000839
ETIM 7 EC000839
ETIM 8 EC000839
UNSPSC 14 26-12-16-29
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé