21.01.2022 00:09:51
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6FX5002-5DG53-....
Product
Image similar
Câble d'énergie préconfectionné Type: 6FX5002-5DG53 (entre les moteurs et le Power Module et le Motor Module) 4x 50+(2x1,5) C, connecteur taille 3 extrémités des conducteurs coupées longueur 300mm UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax=35,8mm longueur (m)= Supplément: 4x cosse M8 1x cosse M6 1xborne à ressort
Notes
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 6FX5002-5DG53-....
Product Description Câble d'énergie préconfectionné Type: 6FX5002-5DG53 (entre les moteurs et le Power Module et le Motor Module) 4x 50+(2x1,5) C, connecteur taille 3 extrémités des conducteurs coupées longueur 300mm UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax=35,8mm longueur (m)= Supplément: 4x cosse M8 1x cosse M6 1xborne à ressort
Famille de produit Pour moteurs SIMOTICS S-1FT7/S-1FK7/M-1PH8 conn. à filetage complet
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Notes
Product Configuration is incomplete. Please check the configuration.
Données Prix
Headquarter Price Group 764
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal --3-----
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 70 Jour(s)
Net Weight (kg) 0.987 Kg
Unité de mesure de l'emballage Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN Not available
UPC Not available
Commodity Code 85444290
Rubrique catalogue (PDF) NCZ-M
Product Group 9300
Group Code R220
Country of origin Slovakia
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Yes
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 5 EC000839
ETIM 6 EC000839
ETIM 7 EC000839
ETIM 8 EC000839
UNSPSC 14 26-12-16-29
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé