SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK1704-1CW18-0AC0
Product
Image similaire
Powerpack SOFTNET-IE S7 V18 extension de SOFTNET-IE S7 Lean à SOFTNET-IE S7 V18 ; Floating License ; License Key sur clé USB ; classe A ; en 3 langues (de, en, cn) ; pour Windows® 10 Pro/Ent. ver. 21H2 ; 22H2; Windows® 11 Pro/Ent. ver. 21H2 ; 22H2; Windows® Server 2016, 2019, 2022 (Standard Edition, Datacenter) ; Windows® 10(IoT) Ent. 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Ent. 2019 LTSC Windows® 10(IoT) Ent. 2021 LTSC
Notes
Successeur Aller au téléchargement (OSD) - Économisez plus d'argent et de CO2 !
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6GK1704-1CW18-0AC0
Description d'article Powerpack SOFTNET-IE S7 V18 extension de SOFTNET-IE S7 Lean à SOFTNET-IE S7 V18 ; Floating License ; License Key sur clé USB ; classe A ; en 3 langues (de, en, cn) ; pour Windows® 10 Pro/Ent. ver. 21H2 ; 22H2; Windows® 11 Pro/Ent. ver. 21H2 ; 22H2; Windows® Server 2016, 2019, 2022 (Standard Edition, Datacenter) ; Windows® 10(IoT) Ent. 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Ent. 2019 LTSC Windows® 10(IoT) Ent. 2021 LTSC
Famille de produit SOFTNET-IE S7 avec REDCONNECT
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Successeur Aller au téléchargement (OSD) - Économisez plus d'argent et de CO2 !
Données Prix
Groupe de prix 5S1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.145 kg
Dimension emballage 187.00 x 235.00 x 21.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125436732
N° d'Export 85235190
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2419
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-04
eClass 14 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;