SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GK1704-1CW24-0AK0
Product
Image similaire
SOFTNET-IE S7 V20 ; logiciel pour comm S7, compatible S5, OPC ; communication PG/OP, logiciel de configuration, jusqu'à 64 liaisons ; Floating License ; logiciel Runtime, log + manuel électr.; License Key à télécharger ; classe A ; en 3 langues (de, en, cn) ; pour Windows® 10 Pro/Ent. Windows® 10(IoT) Ent. 2019 LTSC Windows® 10(IoT) Ent. 2021 LTSC Windows® 11 Pro/Ent. ; Windows® Server 2019, 2022 (Standard Edition, Datacenter) ;
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6GK1704-1CW24-0AK0
Description d'article SOFTNET-IE S7 V20 ; logiciel pour comm S7, compatible S5, OPC ; communication PG/OP, logiciel de configuration, jusqu'à 64 liaisons ; Floating License ; logiciel Runtime, log + manuel électr.; License Key à télécharger ; classe A ; en 3 langues (de, en, cn) ; pour Windows® 10 Pro/Ent. Windows® 10(IoT) Ent. 2019 LTSC Windows® 10(IoT) Ent. 2021 LTSC Windows® 11 Pro/Ent. ; Windows® Server 2019, 2022 (Standard Edition, Datacenter) ;
Famille de produit SOFTNET-IE S7 avec REDCONNECT
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable Ce produit est un produit téléchargeable
Données Prix
Groupe de prix 5S1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.001 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC 195125588257
N° d'Export Indisponible
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2419
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-25-04
eClass 14 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;