SICAM FSI V2.0 D-Sensor détection de défauts de phase détection d'un défaut à la terre (d stabilisé aux UV, IP68 erreur directionnelle température du conducteur visibilité : 400 m jour 800 m nuit communication radio à courte distance
Notes
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
6MD2314-2DC31 |
Description d'article |
SICAM FSI V2.0 D-Sensor détection de défauts de phase détection d'un défaut à la terre (d stabilisé aux UV, IP68 erreur directionnelle température du conducteur visibilité : 400 m jour 800 m nuit communication radio à courte distance
|
Famille de produit |
SICAM FSI V2.0 Communicable Sensors |
Cycle de vie du produit (PLM) |
QPM280:Sales Release |
Notes |
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
B29 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
34 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.550 kg |
Dimension emballage |
135.00 x 135.00 x 214.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
90303900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SICAM |
Groupe de produit |
1390 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Inde |
Conformité à la directive RoHS |
Conformité à la directive RoHS en cours |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|