18.10.2018 20:34:24
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SE0143-1KA21-0AA5
Product
Image similar
DYNAVERT T 2x3A-85400-004 3AC 230-500V, TN/TT 50/60Hz puissance moteur (type) 4kW (400V) un convertisseur en armoire HBT= 2000*606*605mm, IP21, aéro- réfrigéré, système d'impulsion 6/6 Directive relative à la compatibilité électromagnétique EN60204-1 Filtre réseau classe A selon EN55011 Inductance réseau/DU/DT filtre de sortie
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6SE0143-1KA21-0AA5
Description d'article DYNAVERT T 2x3A-85400-004 3AC 230-500V, TN/TT 50/60Hz puissance moteur (type) 4kW (400V) un convertisseur en armoire HBT= 2000*606*605mm, IP21, aéro- réfrigéré, système d'impulsion 6/6 Directive relative à la compatibilité électromagnétique EN60204-1 Filtre réseau classe A selon EN55011 Inductance réseau/DU/DT filtre de sortie
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 3D2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 50 Jour(s)
Poids Net par quantité 137 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85044084
Rubrique catalogue (PDF) GG_LD
Groupe de produit 5780
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 4 EC001857
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.