20.05.2019 13:33:21
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SE0176-1BA34-2AA6
Pas d'image/photo disponible
DYNAVERT T 2T6A-76401-200 3AC 230-415V TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 200kW (400V) 2002*806*605mm IP54, hydroréfrigéré réfrigéré, système d'impulsion 6/6 Directive relative à la compatibilité électromagnétique EN60204-1 Inductance réseau/DU/DT filtre de sortie
Notes
Pour cet article, nous vous recommandons son successeur :
6SE0170-1BA33-7AA7 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6SE0176-1BA34-2AA6
Description d'article DYNAVERT T 2T6A-76401-200 3AC 230-415V TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 200kW (400V) 2002*806*605mm IP54, hydroréfrigéré réfrigéré, système d'impulsion 6/6 Directive relative à la compatibilité électromagnétique EN60204-1 Inductance réseau/DU/DT filtre de sortie
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM410:Commencez phase de soutien / Pièces de rechange & Repare - Période de soutien
Date de fin de vie du produit Produkt gestrichen seit: 31.03.2019
Notes
Pour cet article, nous vous recommandons son successeur :
6SE0170-1BA33-7AA7 Comparaison produits
Ce produit ne peut être commandé qu'en tant que pièce de rechange. Pour cela cliquez sur l'icône "Service" ci-dessus puis "Service & Pièces de Rechange" pour accéder au panier "Pièces de Rechange" Vous pouvez aussi envoyer si besoin une demande de prix à l'adresse suivante : <a href="mailto:pr-industry.fr@siemens.com?Subject=Demande%20de%20prix">pr-industry.fr@siemens.com</a>
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Successor information
Successeur 6SE0170-1BA33-7AA7
Description article de remplacement SINAMICS G180 2T6A-77401-200 230-415V TN/TT, 50/60Hz puissance moteur (type) 200kW (400V) HBT sans opt. 2002*806*605mm IP54 refroidissement par eau, hexaphasé inductance réseau, DU/DT filtre de sortie CEM EN61800-3 filtre réseau EN 55011 Classe A, deuxième environnement C3
Données Prix
Groupe de prix 3D2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 60 Jour(s)
Poids Net par quantité 450 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage Indisponible.
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85044088
Rubrique catalogue (PDF) GG_LD
Groupe de produit 5780
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Directive environnementale DEEE : Oui
Classification
  Indisponible.
|