24.01.2022 17:33:37
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3200-6AE21-8AH0
Product
G120P-7.5/32A - Variateur fréq. nu 7,5kW IP20 A
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Produit
Numéro d'article 6SL3200-6AE21-8AH0
Description d'article G120P-7.5/32A - Variateur fréq. nu 7,5kW IP20 A
Famille de produit G120P..2A - Variable Speed Drive for pumps and fans, IP20, Filter A (C2)
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 626
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 4.545 kg
Dimension emballage 24.30 x 45.20 x 12.20
Unité de mesure de l'emballage CMT
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948667415
UPC Indisponible.
N° d'Export 8504408490
Rubrique catalogue (PDF) BT_Catalog
Groupe de produit QBN0
Group Code H5CN
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit Indisponible.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
  Indisponible.
|