19.01.2022 15:11:57
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3203-0BE21-8BA0
Product
Image similar
SINAMICS filtre réseau classe B pour Power Module FSB montage en semelle possible 3 AC 380V-480V 23,5A
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6SL3203-0BE21-8BA0
Description d'article SINAMICS filtre réseau classe B pour Power Module FSB montage en semelle possible 3 AC 380V-480V 23,5A
Famille de produit Filtres réseau
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 343
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 4.000 kg
Dimension emballage 260.00 x 130.00 x 600.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948661895
UPC 804766172083
N° d'Export 85363030
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SD
Groupe de produit 9791
Group Code R220
Pays d'origine Hongrie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 09.01.2012
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-31-90
eClass 7.1 27-02-31-90
eClass 8 27-02-31-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-42-02-08
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
IDEA 4 5110
UNSPSC 15 39-12-10-12
|