SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC +10/-20 % 47-63 Hz faibles surcharges : 5,5 kW à 150 % 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s surcharge élevée : 4,0 kW à 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100 % 240 s filtre intégré classe A interface E/S 24 V externe : 6 DI, 2 DO,1 AI,1 AO, 1 sonde temp. moteur suppression sûre du couple intégrée bus de terrain : USS/MODBUS RTU protection : type ouvert IP20/UL taille : FSB 196X100X203(h x l x p)
Numéro d'article |
6SL3210-1KE21-3AB1 |
Description d'article |
SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC +10/-20 % 47-63 Hz faibles surcharges : 5,5 kW à 150 % 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s surcharge élevée : 4,0 kW à 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100 % 240 s filtre intégré classe A interface E/S 24 V externe : 6 DI, 2 DO,1 AI,1 AO, 1 sonde temp. moteur suppression sûre du couple intégrée bus de terrain : USS/MODBUS RTU protection : type ouvert IP20/UL taille : FSB 196X100X203(h x l x p)
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
340 |
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
3 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
3.000 kg |
Dimension emballage |
255.00 x 260.00 x 125.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948663127 |
UPC |
887621207397 |
N° d'Export |
85044095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D11.1SD |
Groupe de produit |
5673 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Diboron trioxide
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|