24.01.2022 23:56:39
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3210-1PE33-0CL0
Product
SINAMICS G120/S120 Power Module PM240-2 FSG filtre intégré CEM catégorie C3 avec hacheur de freinage intégré 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance (forte surcharge) : 132kW pour 200 % 3S, 150 % 57S, 100 % 240S, température ambiante -20 à +50°C (HO), puissance faible surcharge : 160kW pour 150 % 3S, 110 % 57S, 100 % 240S, température ambiante -20 à +40°C (LO) 1000x305x357 (HxlxP), FSG indice de protection IP20 sans Control Unit et unité de commande débloqué à partir de la version de firmware CU V4.7 SP9 et V5.1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6SL3210-1PE33-0CL0
Description d'article SINAMICS G120/S120 Power Module PM240-2 FSG filtre intégré CEM catégorie C3 avec hacheur de freinage intégré 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance (forte surcharge) : 132kW pour 200 % 3S, 150 % 57S, 100 % 240S, température ambiante -20 à +50°C (HO), puissance faible surcharge : 160kW pour 150 % 3S, 110 % 57S, 100 % 240S, température ambiante -20 à +40°C (LO) 1000x305x357 (HxlxP), FSG indice de protection IP20 sans Control Unit et unité de commande débloqué à partir de la version de firmware CU V4.7 SP9 et V5.1
Famille de produit Power Modules
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 339
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 3A999A
Délai Appro Fsseur (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 105.000 kg
Dimension emballage 1190.00 x 395.00 x 591.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948676790
UPC 804766567742
N° d'Export 85044088
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SD
Groupe de produit 2255
Group Code R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.01.2018
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours