21.01.2022 05:49:37
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3220-3YH32-0AF0
Product
Image similar
SINAMICS G120X puissance assignée : 22 kW à 110 % 60 s, 100 % 240 s filtre d'antiparasitage pour catégorie C2 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz température ambiante -20 à +45°C taille : FSD indice de protection IP20 / UL open type peinture 3C2 avec Intelligent Operator Panel sans extension IO bus de terrain intégré : PROFINET-PN, Ethernet IP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6SL3220-3YH32-0AF0
Description d'article SINAMICS G120X puissance assignée : 22 kW à 110 % 60 s, 100 % 240 s filtre d'antiparasitage pour catégorie C2 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz température ambiante -20 à +45°C taille : FSD indice de protection IP20 / UL open type peinture 3C2 avec Intelligent Operator Panel sans extension IO bus de terrain intégré : PROFINET-PN, Ethernet IP
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 357
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 3A999A
Délai Appro Fsseur (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 21.400 kg
Dimension emballage 305.00 x 430.00 x 545.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948705452
UPC 804766797408
N° d'Export 85044088
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SDSP
Groupe de produit 4R52
Group Code R220
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
|
Chargement en cours