26.01.2022 08:34:53
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3223-0DE24-0AG1
Product
SINAMICS G120P Power Module PM230 avec filtre intégré filtre classe A indice de protection IP55/UL Type 12 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance faible surcharge: 4 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; température ambiante -10 à +40 °C (LO) 540x 180x 249 (H x l x P) FSB sans Control Unit et unité de commande validé pour CU230P-2 à partir de la version de firmware V4.3.2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6SL3223-0DE24-0AG1
Description d'article SINAMICS G120P Power Module PM230 avec filtre intégré filtre classe A indice de protection IP55/UL Type 12 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance faible surcharge: 4 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; température ambiante -10 à +40 °C (LO) 540x 180x 249 (H x l x P) FSB sans Control Unit et unité de commande validé pour CU230P-2 à partir de la version de firmware V4.3.2
Famille de produit Power Modules PM230
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 347
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 6.300 kg
Dimension emballage 0.209 x 0.626 x 0.296
Unité de mesure de l'emballage M
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948671597
UPC 804766329289
N° d'Export 85044084
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SD
Groupe de produit 3576
Group Code R220
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours