SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3225-0BE27-5AA1
Product
Image similaire
SINAMICS G120 Power Module PM 250 avec filtre intégré filtre classe A réinjection possible 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance (forte surcharge): 7,5 kW à 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; température ambiante 0 à +50 °C puissance (faible surcharge): 11 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; température ambiante 0 à +40 °C 334x 189x 185 (H x l x P) FSC Indice de protection IP20 sans Control Unit et BOP
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
Numéro d'article 6SL3225-0BE27-5AA1
Description d'article SINAMICS G120 Power Module PM 250 avec filtre intégré filtre classe A réinjection possible 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance (forte surcharge): 7,5 kW à 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; température ambiante 0 à +50 °C puissance (faible surcharge): 11 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; température ambiante 0 à +40 °C 334x 189x 185 (H x l x P) FSC Indice de protection IP20 sans Control Unit et BOP
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 338
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 7.500 kg
Dimension emballage 255.00 x 390.00 x 220.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169458719
UPC Indisponible
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SD
Groupe de produit 9781
Famille de produit R220
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;