SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3225-0BE31-5UA0
Product
Image similaire
SINAMICS G120 MODULES DE PUISSANCE PM250 NON FILTRE A REINJECTION 3PH 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE:15 KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -10 A +50 DEG. C PUISS. FAIBLE SURCHARGE:18,5 KW A 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -10 A +40 DEG. C 512X275 X 204 (H X L X P), FSD DEGRE DE PROTECTION IP20 SANS UNITE DE COM. NI BOP
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
Numéro d'article 6SL3225-0BE31-5UA0
Description d'article SINAMICS G120 MODULES DE PUISSANCE PM250 NON FILTRE A REINJECTION 3PH 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE:15 KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -10 A +50 DEG. C PUISS. FAIBLE SURCHARGE:18,5 KW A 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -10 A +40 DEG. C 512X275 X 204 (H X L X P), FSD DEGRE DE PROTECTION IP20 SANS UNITE DE COM. NI BOP
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 339
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 13.000 kg
Dimension emballage 400.00 x 510.00 x 310.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169457903
UPC 040892784152
N° d'Export 85044086
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SD
Groupe de produit 9784
Famille de produit R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 11.05.2016
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Diboron trioxide

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;