SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3244-0BB13-1FA0
Product
SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 PN-F type E Safety Integrated STO Type F SS1, SLS, SSM, SDI interface PROFINET 6 entrées TOR, 3 sorties TOR, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, 3F-DI max. interface PTC/KTY interface USB et SD/MMC Indice de protection IP20 température ambiante 0 à +50 °C sans Power Module
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
Numéro d'article 6SL3244-0BB13-1FA0
Description d'article SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 PN-F type E Safety Integrated STO Type F SS1, SLS, SSM, SDI interface PROFINET 6 entrées TOR, 3 sorties TOR, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, 3F-DI max. interface PTC/KTY interface USB et SD/MMC Indice de protection IP20 température ambiante 0 à +50 °C sans Power Module
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 342
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.490 kg
Dimension emballage 93.00 x 240.00 x 68.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948661871
UPC Indisponible
N° d'Export 85049090
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SD
Groupe de produit 9779
Famille de produit R220
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-50
eClass 14 27-02-31-50
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-50
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;