28.01.2022 20:29:04
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3246-0BA22-1BA0
Product
SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 RS-485/USS/ intégré MODBUS RTU prend en charge la régulation vectorielle Positionneur simple EPOS via Licence fonctions étendues 4 DI/DO configurables 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety integrated STO, SBC, SS1 fonctions Safety supplémentaires via Licence "EXTENDED SAFETY" Codeur-SS: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Résolveur/HTL via borne Indice de protection IP20 interface USB et SD/MMC
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6SL3246-0BA22-1BA0
Description d'article SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 RS-485/USS/ intégré MODBUS RTU prend en charge la régulation vectorielle Positionneur simple EPOS via Licence fonctions étendues 4 DI/DO configurables 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety integrated STO, SBC, SS1 fonctions Safety supplémentaires via Licence "EXTENDED SAFETY" Codeur-SS: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Résolveur/HTL via borne Indice de protection IP20 interface USB et SD/MMC
Famille de produit Control Units
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 342
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : 9I999IR / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.610 kg
Dimension emballage 93.00 x 240.00 x 68.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948664094
UPC 887621263515
N° d'Export 85049090
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SD
Groupe de produit 9779
Group Code R220
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-50
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
IDEA 4 3565
UNSPSC 14 39-12-10-07
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours