28.01.2022 00:30:58
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3300-7TG41-3AW1
Product
Image similar
SINAMICS S120 active Interface Module pour Active-Line-Module 1100/1400kW 3 CA 500-690V, 50/60Hz, 1270A puissance de type: 1400 kW appareil encastrable IP00 refroidissement par air interne avec câble DRIVE-CLiQ pour application avec SHAFT Generator Drive avec PT1000
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6SL3300-7TG41-3AW1
Description d'article SINAMICS S120 active Interface Module pour Active-Line-Module 1100/1400kW 3 CA 500-690V, 50/60Hz, 1270A puissance de type: 1400 kW appareil encastrable IP00 refroidissement par air interne avec câble DRIVE-CLiQ pour application avec SHAFT Generator Drive avec PT1000
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 3DC
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 50 Jour(s)
Poids Net par quantité 620.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 85044090
Rubrique catalogue (PDF) D21LD
Groupe de produit 2641
Group Code P122
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 01.08.2018
Classe de produit D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 7.1 27-42-02-90
eClass 8 27-42-02-90
eClass 9 27-42-02-90
eClass 9.1 27-42-03-01
|
Chargement en cours