19.01.2020 10:27:56
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6XV1830-0LH10
Product
Câble FRNC FC GP PROFIBUS, Câble de bus difficilement inflammable et câble de bus sans halogène avec gaine en copolymère, FRNC au mètre, unité de livraison max. 1000m, Quantité minimale de commande 20 m
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6XV1830-0LH10
Description d'article Câble FRNC FC GP PROFIBUS, Câble de bus difficilement inflammable et câble de bus sans halogène avec gaine en copolymère, FRNC au mètre, unité de livraison max. 1000m, Quantité minimale de commande 20 m
Famille de produit Câbles de bus PROFIBUS
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 5K2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.072 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 0.50 x 0.01 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 mètre
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169400398
UPC 662643227017
N° d'Export 85444920
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2428
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est RoHS-compliant
Classe de produit C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-06-18-01
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-18-01
eClass 8 27-06-18-01
eClass 9 27-06-18-01
eClass 9.1 27-06-18-01
ETIM 4 EC000830
ETIM 5 EC000830
ETIM 6 EC000830
ETIM 7 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 14 26-12-16-09
UNSPSC 15 26-12-16-09
|