18.01.2022 02:25:45
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6XV1870-8GN15
Product
Câble de liaison IE M12-90/M12-90 POUR préconn. Câble chenillable IE FC GP, avec 2 connecteurs M12 (codage D) Longueur 15,0m
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6XV1870-8GN15
Description d'article Câble de liaison IE M12-90/M12-90 POUR préconn. Câble chenillable IE FC GP, avec 2 connecteurs M12 (codage D) Longueur 15,0m
Famille de produit IE Connecting Cables preconnectorisés
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 5K1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.100 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169856188
UPC 804766366994
N° d'Export 85444210
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2427
Group Code R320
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 30.06.2005
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-03-08
eClass 8 27-06-03-08
eClass 9 27-06-03-08
eClass 9.1 27-06-03-08
ETIM 5 EC002599
ETIM 6 EC002599
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|