27.01.2020 12:45:44
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6XV1871-5TN10
Product
Câble de liaison IE M12-180/connecteur IE FC RJ45-145; IE FC Câble chenillable GP préconn. avec Connecteur M12 (codage D) et connecteur IE FC RJ45; Longueur 10,0m
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6XV1871-5TN10
Description d'article Câble de liaison IE M12-180/connecteur IE FC RJ45-145; IE FC Câble chenillable GP préconn. avec Connecteur M12 (codage D) et connecteur IE FC RJ45; Longueur 10,0m
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 5K1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.750 kg
Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) Indisponible.
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169854344
UPC 040892820713
N° d'Export 85444210
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2427
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est RoHS-compliant
Classe de produit B: limited or only medium-term re-useability
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classification
 
Version Classification
eClass 5.1 27-06-18-01
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-03-08
eClass 8 27-06-03-08
eClass 9 27-06-03-08
eClass 9.1 27-06-03-08
ETIM 4 EC000830
ETIM 5 EC000830
ETIM 6 EC000830
ETIM 7 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 14 26-12-16-09
UNSPSC 15 26-12-16-09
|