20.01.2022 03:06:41
Product Catalogue
  • Product Catalogue
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6XV8100-0DA41-0AA5
Product
Image similar
câble à fibres optiques plastique interne duplex intégral, type de fibres PMMA S980/1000, gaine PE dm=2,2mm, noir, bonne résistance à l'huile, l'essence et les solutions alcalines, pour une charge mécanique simple, préconnectorisé aux deux extrémités avec une fiche ST, longueur 0,5 m
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
DataSheet in PDF Download
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Product
Numéro d'article 6XV8100-0DA41-0AA5
Product Description câble à fibres optiques plastique interne duplex intégral, type de fibres PMMA S980/1000, gaine PE dm=2,2mm, noir, bonne résistance à l'huile, l'essence et les solutions alcalines, pour une charge mécanique simple, préconnectorisé aux deux extrémités avec une fiche ST, longueur 0,5 m
Famille de produit 6XV8100 - Câbles fibres optiques
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Headquarter Price Group B12
Prix Tarif Afficher les prix
Customer Price Afficher les prix
Coefficient Metal None
Delivery information
Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 10 Jour(s)
Net Weight (kg) 0.100 Kg
Unité de mesure de l'emballage Not available
Quantity Unit 1 Piece
Packaging Quantity 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515720898
UPC Not available
Commodity Code 85447000
Rubrique catalogue (PDF) LSA1.3
Product Group 1367
Group Code U321
Country of origin Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 16.09.2016
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation No
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classifications
 
Version Classification
eClass 6 27-06-18-03
eClass 7.1 27-06-18-03
eClass 8 27-06-18-03
eClass 9 27-06-18-03
eClass 9.1 27-06-18-03
ETIM 5 EC000034
ETIM 6 EC000034
ETIM 7 EC000034
ETIM 8 EC000034
UNSPSC 15 32-15-17-05
|