25.01.2022 03:10:18
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7MH5106-2PD01
Product
Image similar
Peson Siwarex WL 230 BB-S SA 50 kg C3 Ex - charge nominale 50kg - classe de précision C3 - Câble de raccordement de 3m, 4 conducteurs - Matériau acier inoxydable - indice de protection du boitier IP68 - avec protection anti-explosion II 1 G Ex ia IIC T4 II 1 D Ex iaD 20 T73°C II 3G Ex nL IIC T4
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7MH5106-2PD01
Description d'article Peson Siwarex WL 230 BB-S SA 50 kg C3 Ex - charge nominale 50kg - classe de précision C3 - Câble de raccordement de 3m, 4 conducteurs - Matériau acier inoxydable - indice de protection du boitier IP68 - avec protection anti-explosion II 1 G Ex ia IIC T4 II 1 D Ex iaD 20 T73°C II 3G Ex nL IIC T4
Famille de produit Peson
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 8W5
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 18 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.600 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169841221
UPC Indisponible.
N° d'Export 84239010
Rubrique catalogue (PDF) WT01
Groupe de produit 4913
Group Code R3P5
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 02.07.2013
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-32-03-02
eClass 7.1 27-32-03-02
eClass 8 27-32-03-02
eClass 9 27-32-03-02
eClass 9.1 27-32-03-02
ETIM 5 EC003997
ETIM 6 EC003997
ETIM 7 EC003997
ETIM 8 EC003997
UNSPSC 15 32-15-17-05
|