17.01.2022 11:20:51
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7MH5705-3PJ10
Product
Image similar
Eye bolt SIWAREX WL250 ST-S SA 50kg - rated load 500kg - material: alloy steel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7MH5705-3PJ10
Description d'article Eye bolt SIWAREX WL250 ST-S SA 50kg - rated load 500kg - material: alloy steel
Famille de produit Vis à anneau
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Active Product
Données Prix
Groupe de prix 8W5
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai Appro Fsseur (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.260 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 84239090
Rubrique catalogue (PDF) WT10
Groupe de produit 4913
Group Code R3P5
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 18.07.2018
Classe de produit A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
ETIM 5 EC001195
ETIM 6 EC001195
ETIM 7 EC001195
ETIM 8 EC001195
|