28.01.2022 20:09:31
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7ML5221-.....
Product
Image similar
Transmetteur de niveau ultrasonique SITRANS Probe LU: mesure de niveau continue, sans contact, plage jusqu’à 12 m (40 ft). Contrôle le niveau et le volume de liquides et de boues. PROFIBUS PA en option.
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Pour cet article, nous vous recommandons son successeur :
7ML51..-.....-.... Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit nous pouvons proposer des services tels que livraison de pièce de rechange, échange ou reparation. Toutefois vous n'avez pas encore d'autorisation pour accéder au module Services Pièces de Rechange, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 7ML5221-.....
Description d'article Transmetteur de niveau ultrasonique SITRANS Probe LU: mesure de niveau continue, sans contact, plage jusqu’à 12 m (40 ft). Contrôle le niveau et le volume de liquides et de boues. PROFIBUS PA en option.
Famille de produit SITRANS Probe LU
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 22.11.2021
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Pour cet article, nous vous recommandons son successeur :
7ML51..-.....-.... Comparaison produits
Successor information
Successeur 7ML51..-.....-....
Description article de remplacement SITRANS Probe LU240 Transmetteur de niveau à ultrasons: mesure en continue, sans contact, plage de mesure de 12 m (40 ft). Surveille le niveau, le volume et le débit volumique, pour les liquides, boues et solides. Avec des assistants de démarrage rapide facile à utiliser et l'enregistrement de données intégré.
Données Prix
Groupe de prix 8L1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99I
Délai Appro Fsseur (hors transport) 16 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.200 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC Indisponible.
N° d'Export 90261029
Rubrique catalogue (PDF) FI01-4
Groupe de produit 4710
Group Code R3P5
Pays d'origine Canada
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis :: 10.01.2003
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-20-05-06
eClass 7.1 27-20-05-06
eClass 8 27-20-05-06
eClass 9 27-20-05-06
eClass 9.1 27-20-05-06
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé